2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Béné Inox 750811-110CC

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Reference
REF
DESIGNATION
1
2
3
4
5
6
7
750811-24CC
Electrodistributeur monostable IP65 3/2 et 5/2 avec bobine 24V continu
750811-48CC
Electrodistributeur monostable IP65 3/2 et 5/2 avec bobine 48V continu
750811-110CC
Electrodistributeur monostable IP65 3/2 et 5/2 avec bobine 110V continu
750811-24CA
Electrodistributeur monostable IP65 3/2 et 5/2 avec bobine 24V alternatif
750811-48CA
Electrodistributeur monostable IP65 3/2 et 5/2 avec bobine 48V alternatif
750811-110CA
Electrodistributeur monostable IP65 3/2 et 5/2 avec bobine 110V alternatif
750811-220CA
Electrodistributeur monostable IP65 3/2 et 5/2 avec bobine 220V alternatif
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
BestellnummerBéné Inox 750811-110CC
KurztextSolenoid valve (NAMUR) for pneumatic actuator
Letzte Änderung19.06.2025 13:31:28
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften